RST16-1-AD08
Numéro d'article:103038303

Description produit
- Actionnement frontal depuis la direction de montage
- Forme plate
- Fixation 2 x M5
- Interface AS
Exemple de commande
Désignation de type du produitRST16-1-AD08
Référence d’article (n° de commande)103038303
EAN (European Article Number)4030661545196
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Information supplémentaire (données de commande)Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.
Caractéristiques globales
Matériau du actionneurPlastique
Poids brut8g
Données mécaniques
Surface activecôté avant
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur16mm
Largeur de l'actionneur60mm
Hauteur de l'actionneur6,8mm
Données électriques - spécification AS-interface
remarqueThe actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)RSS 36 ASRSS260 AS
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-24 20 h 58