SDG-ETC-RJ-CC
Numéro d'article:103051502

Description produit
- Diagnostic sériel de jusqu'à 31 relais de sécurité via le SD-Bus de Schmersal
- Adressage automatique des participants au bus SD connectés
- Interface de diagnostic et de configuration pour faciliter la mise en service et la maintenance de l'installation
- Nombreuses fonctions supplémentaires via un serveur web intégré
- Enregistrement à long terme des messages de log via une carte SD
- Conversion des données d'état et de diagnostic en protocoles de bus de terrain basés sur Ethernet
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSDG-ETC-RJ-CC
Référence d’article (n° de commande)103051502
EAN (European Article Number)4030661631752
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-23-02-06
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Poids brut173g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Emplacement carte SDOui
Passerelle-SD intégréeOui
Nombre de LEDs5
Données mécaniques
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.1.5 mm²
Section des conducteurs, min.24AWG
Section des conducteurs, maximum16AWG
Raccordement (mécanique)Bornes à ressort amovibles
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur98mm
Profondeur115mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +75 °C
Humidité relative, min.5%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Tenue aux vibrations10 ... 57 Hz, amplitude 0,35 mm57 ... 150 Hz, avec 5 g
Tenue aux chocs mécaniques15 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,5kV
Catégorie de surtensionII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +20 % (alimentation TBTP stabilisée)
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent150mA
Données électriques - Interface de communication universelle
Description, interface de communication RJ45
Données électriques - Protocoles de communication
Feldbus ProtokollEtherCAT
Switch intégréDual Port, 100 Mbit/s
Interface de serviceWEB-Interface HTTP
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaireDIN EN 61000-6-4
Immunité contre des perturbationsDIN EN 61000-6-2
Données diverses
Remarque (applications)Capteur de sécuritéDispositif de protection
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonBornes de raccordementCarte-mémoire microSD
Remarque
Remarque (en général)Fonctions en détail: voir manuel de programmation et de configuration de la passerelle SD
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Appareils avec diagnostic par bus sériel en option: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100Diagnostic série dans la chaîne des capteurs de sécurité/interverrouillages
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-31 00 h 20