SEP09.0.3.1.22/95
Numéro d'article:101022853

Description produit
- 2 boutons de commande noirs Ø 40 mm
- Boîtier en aluminium
- avec couvercle aluminium amovible du côté inférieur
- pour montage séparé des actionneurs de la commande bimanuelle
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSEP09.0.3.1.22/95
Référence d’article (n° de commande)101022853
EAN (European Article Number)4250116203260
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 13850EN ISO 13851
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaqué au four
Matériau de la plaque de fermetureAluminium
Couleur du boîtierRAL 7004
Poids brut3.500g
Données générales - Caractéristiques
Kit possible Oui
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO2
Nombre de boutons de commande2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.1.5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Largeur155mm
Hauteur160mm
Profondeur150mm
Longeur x Largeur x HauteurBoutons de commande diamètre: 40 mm
remarquePar boîtier
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP54
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui440 V
Données électriques
Courant nominal thermique10A
Catégorie d'utilisation: AC-15250VAC
Catégorie d'utilisation: AC-158A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-135A
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Remarque
Remarque (en général)chaque fois 1 contact NO/1 contact NF par élément de commutationOption: actionneurs avec faible force d'actionnement
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-10-20 05 h 54