SET UDS/USB
Numéro d'article:101182090
Archives

Description produit
- Saisie et lecture simple des données de l'USP-PI
- Création de profiles en MS Excel®
- Représentation graphique de la copie de gaine
- Copier des données entre plusieurs USP-PI
- Archivage des copies de gaine
- Raccordement par USB ou interface RS 232
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitSET UDS/USB
Référence d’article (n° de commande)101182090
EAN (European Article Number)4030661316789
eCl@ss number, version 12.019-20-90-90
eCl@ss number, version 11.019-20-90-90
Numéro eCl@ss, version 9.019-20-90-90
ETIM number, version 7.0EC001413
ETIM number, version 6.0EC001413
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonCâble (convertisseur USB)Câble (convertisseur USP-PI)Convertisseur et pilote USBRS 485Logiciel de téléchargement / télédéchargement UDS
Données électriques - spécification AS-interface
Version AS-i 1.0
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-11-22 23 h 39