SHGV-SR/BL
Numéro d'article:101160194

Description produit
- bleu
- Tête de clé colorie
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSHGV-SR/BL
Référence d’article (n° de commande)101160194
EAN (European Article Number)4030661486352
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Information supplémentaire (données de commande)Note: Les deux parties de l'anneau de la clef peuvent être collées à la clé au moyen d'une colle cyanoacrylate courante pour plastiques techniques. Veuillez respecter et observer les consignes d'utilisation et de sécurité du fabricant de la colle!
Caractéristiques globales
Couleur de la série de clefs (tête de clef)bleu
Poids brut20g
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Emballage (unité de 5 pièces)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-10-15 10 h 10