SHGV/ESS21S2/121/103
SHGV/ESS21S2/121/103
Désignation produit: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
Sans | Système de serrure standard |
Z | Système de serrure centrale |
(2) | |
Sans | Standard, couleur argent |
/SR | Tête de clé colorie |
(3) | |
xxx | Numéro(s) de clef 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | Couleur tête de clef>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Toutes les combinaisons de ces couleurs sont possibles. |
(5) | |
103 | 1 contact NF / 1 contact NO |
- Boîtier en aluminium
- Etanchéité IP65
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SHGV/ESS21S2/121/103 |
Référence d’article (n° de commande) |
101205819 |
EAN (European Article Number) |
4030661586076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Exécution |
Sélecteur à clé - montage sur plaque frontale |
Conditions de montage (mécaniques) |
au choix |
Type d'obturation |
Membrane Joints labiaux |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Matériau du barillet à clé |
Acier |
Matériau de l'anneau frontal |
Aluminium |
Couleur du barillet à clé |
Argent |
Couleur de l'élément de contact |
Noir |
Couleur de l'anneau frontal |
Argent |
Couleur de la série de clefs (tête de clef) |
Argent |
Poids brut |
136 g |
Données générales - Caractéristiques
Disponible avec maintien |
Oui |
Isolation totale |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de poussoir |
1 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Données mécaniques
Réarmement |
Déverrouillage de rotation |
Position de rétraction de la clé |
Position I 90° |
Position de maintien |
à droite |
Durée de vie mécanique, min. |
100000 manœuvres |
Fixation |
Bride de montage |
Couple de serrage des vis |
0,6 Nm |
Numéro de clef |
121 |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,5 mm², rigide 0,5 mm², flexible |
Section du câble, max. |
2,5 mm², rigide 2,5 mm², flexible |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Couple de serrage des bornes |
1 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Longeur x Largeur x Hauteur |
Hauteur avec clé (et élément de contact): 60 mm (119 mm) |
Diamètre de l'anneau frontal |
29,5 mm |
Diamètre du barillet à clé |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, min. |
1 mm |
Epaisseur de la plaque frontale, max. |
6 mm |
Dimension d'encastrement |
40 x 50 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Degré d'étanchéité du compartiment de câblage |
IP40 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Tenue aux chocs mécaniques |
110 g / 4 ms |
résistance aux vibrations |
Résistance aux vibrations: 20 g / 10 … 200 Hz |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
400 V |
Données électriques
Courant nominal thermique |
10 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
8 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
5 A |
Aptitude pour basses tensions |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Elément de commutation |
Contact NF, contact NO |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Temps de rebondissement, max. |
5 ms |
Fréquence de manœuvres |
5 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Argent |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Exemple d'application en général
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-09-26 22 h 07