SHGV/ESS21S2/121/103
SHGV/ESS21S2/121/103
Produkttypebetegnelse: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
uden | Standardlåsesystem |
Z | Centrallås-låsesystem |
(2) | |
uden | Standard, sølv |
/SR | farvet nøgleclos |
(3) | |
xxx | Nøglenummer (n) 100 - 999 |
(4) | |
oo/oo | Farve, nøgleclos>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle farvekombinationer er mulige herpå. |
(5) | |
103 | 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
- Aluminiumshus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SHGV/ESS21S2/121/103 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101205819 |
EAN (European Article Number) |
4030661586076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
Nøgle - Omskifter- Montering på forplade |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Materiale til låsecylinder |
Stål |
Frontringens materiale |
Aluminium |
Farve til låsecylinder |
Sølv |
Farve på kontaktelementet |
Sort |
Farve til frontringen |
Sølv |
Farve på nøglehoved |
Sølv |
Bruttovægt |
136 g |
Generelle data - egenskaber
Låsning |
Ja |
Fuldt isoleret |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal stempler |
1 |
Antal afbryderpositioner |
2 |
Mekaniske data
Sikring |
Dreje oplåsning |
Stilling til udtagning af nøgle |
Stilling I 90° |
Låsestilling |
højre |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Fastgørelse |
Monteringsflange |
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Nøglenummer |
121 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm², stiv 2,5 mm², fleksibel |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Tilspændingsmoment af Klemmer |
1 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Længde x Bredde x Højde |
Højde med nøgle (og kontaktelement): 60 mm (119 mm) |
Diameter på frontring |
29,5 mm |
Diameter på låsecylinder |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Gittermål |
40 x 50 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Beskyttelsesklasse på kontrolrum |
IP40 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Modstand over for slag |
110 g / 4 ms |
Vibrationsfasthed |
Vibrationsstyrke: 20 g / 10 … 200 Hz |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
8 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
5 A |
Lavspændingskompatibilitet |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Koblingselement |
Brydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Preltid, maksimum |
5 ms |
Koblingsfrekvens |
5 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Anvendelse generelt
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.09.2025 09.22