SLG 220-E/R0800-03-69-RFH
SLG 220-E/R0800-03-69-RFH
Désignation produit: SLG 220-E/R(1)-(2)-RF-(3) |
(1) | |
0500-02 | Distance entre les deux faisceaux extrêmes 500 mm, 2 faisceaux |
0800-03 | Distance entre les deux faisceaux extrêmes 800 mm, 3 faisceaux |
0900-04 | Distance entre les deux faisceaux extrêmes 900 mm, 4 faisceaux |
(2) | |
Sans | Etanchéité IP65 |
69 | Etanchéité IP69K |
(3) | |
Sans | Portée 0,3 m ... 6 m |
H | Portée 5 m ... 30 m |
- Etanchéité IP69K
- Etanchéité IP65
- Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
- 2-, 3- oder 4 rayons
- Portée de 0,3 m … 30 m
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
SLG 220-E/R0800-03-69-RFH |
Référence d’article (n° de commande) |
101206641 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Matériau du boîtier |
Aluminium |
Temps de réaction, max. |
16 ms |
Poids brut |
3970 g |
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrage |
Oui |
Fonction de masquage |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, diagnostic |
Oui |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de rayons lumineux |
3 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
2 |
Valeur PFH |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-1 |
2 |
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s |
800 mm |
Hauteur du champ de protection |
800 mm |
Portée, champ de protection, min. |
5 m |
Portée, champ de protection, max. |
30 m |
Longueur d’onde du capteur |
880 nm |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
5 m |
Connecteur de raccordement |
Connecteur |
Raccordement connecteur, récepteur |
Câble avec connecteur M12, 8 pôles |
Raccordement connecteur, émetteur |
Câble avec connecteur M12, 8 pôles |
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur |
60 mm |
Hauteur du capteur |
879 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP69K |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Degré de protection |
III |
Données électriques
Tension commutable ESPE, signal HIGH |
24 V |
Consommation électrique du récepteur |
8 W |
Consommation électrique de l'émetteur |
4 W |
Longueur du câble, max. |
100 m |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,2 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Emetteur + récepteur, équerre de montage |
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
SCR 211 |
Remarque
Remarque (en général) |
Im En cas de défaillance (interruption de l’alimentation 0 V), le courant de fuite max. est de 1 mA. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2025-07-30 08 h 28