SLG 220-E/R0800-03-69-RFH
SLG 220-E/R0800-03-69-RFH
Produkt-typebetegnelse: SLG 220-E/R(1)-(2)-RF-(3) |
(1) | |
0500-02 | Avstand mellom ytre stråler 500 mm, 2-stråle |
0800-03 | Avstand mellom ytre stråler 800 mm, 3-stråle |
0900-04 | Avstand mellom ytre stråler 900 mm, 4-stråle |
(2) | |
uten | Beskyttelsestype IP65 |
69 | Beskyttelsestype IP69K |
(3) | |
uten | Område 0,3 m ... 6 m |
H | Område 5 m ... 30 m |
- Tetthetsgrad IP69K
- Tetthetsgrad IP65
- Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
- 2-, 3- oder 4-stråle
- Område fra 0,3 m … 30 m
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
SLG 220-E/R0800-03-69-RFH |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101206641 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001832 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001832 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Reaksjonstid, maksimum |
16 ms |
Bruttovekt |
3.970 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Start/omstartssperre |
Ja |
Utblendingsfunksjon |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Integrert indikator, diagnose |
Ja |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Antall stråler |
3 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Kontrollkategori |
2 |
PFH-verdi |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
2 |
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s |
800 mm |
Høyde for beskyttelsesfeltet |
800 mm |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
5 m |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
30 m |
Bølgelengde for laserdiode |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
5 m |
Konnektor stikk |
Stikkontakt |
Kabling av stik, mottaker |
Kabel med kontakt M12, 8-polet |
Kabling av stik, sender |
Kabel med kontakt M12, 8-polet |
Mekaniske data - mål
Sensordiameter |
60 mm |
Høyde på sensor |
879 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP69K |
Arbeidstempratur |
-10 ... +50 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand |
24 V |
Elektrisk strømforbruk fra mottakeren |
8 W |
Elektrisk strømforbruk fra senderen |
4 W |
Lengde på kabelen, maksimum |
100 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,2 A |
Sikkerhetsutgang |
p-type |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sender + mottaker, monteringsvinkel |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
SCR 211 |
Note
Note (General) |
Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.08.2025, 13:44