SLG440-ER-0800-03-01
Numéro d'article:101216822

Description produit
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Paramétrage convivial sans outils
- Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
- Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
- Aide active intégrée à l'installation
- Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSLG440-ER-0800-03-01
Référence d’article (n° de commande)101216822
EAN (European Article Number)4030661415543
eCl@ss number, version 12.027-27-27-03
eCl@ss number, version 11.027-27-27-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-03
ETIM number, version 7.0EC001832
ETIM number, version 6.0EC001832
Homologations - Règlementations
CertificatscULusECOLAB
Caractéristiques globales
RèglementationsCLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Remarque (version du logiciel)as of 2021 Version 3.1
Matériau du boîtierAluminium
Temps de réaction, max.10ms
Poids brut1.479g
Bluetooth transmission power, maximum2µW
Fréquence de transmission Bluetooth2.400 … 2.483GHz
Seuil d'émission des rayonnements selon EN 12198-1Category 0
Identification des groupes de risques des systèmes de lampes selon la norme EN 62471free group
Données générales - Caractéristiques
blocage du redémarrageOui
Codage de rayon existant Oui
Fonction de masquageOui
Afficheur 7 segmentsOui
Afficheur intégré, état Oui
Afficheur intégré, diagnosticOui
BluetoothOui
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de rayons lumineux3
Classification
Normes de référenceEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-14
Données mécaniques
Capacité de détection pour échantillons à v = 1,6 m/s400mm
Hauteur du champ de protection800mm
Portée, champ de protection, min.0,3m
Portée, champ de protection, max.12m
NoteReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Longueur d’onde du capteur880nm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble100m
Type de raccordementConnecteur
Raccordement connecteur, récepteurConnecteur intégré M12, 8 pôles
Raccordement connecteur, émetteurConnecteur intégré M12, 4 pôles
Raccordement (mécanique)with metal thread
Données mécaniques - Dimensions
Hauteur des Emetteurs910mm
Hauteur des récepteures920mm
Longueur du capteur33mm
Largeur du capteur27,8mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10 … 55 Hz
Tenue aux chocs mécaniques10 g, 16 ms, conformément à la norme EN 60028-2-29
Degré de protectionIII
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -10 % / +10 % ((TBTP) unité Imax 2,0 A, selon EN 60204 (coupure de courant ≤ 20 ms))
Tension de service assignée24VDC
Rated operating current, Emitter200mA
Rated operating current, Receiver700mA
Données électriques - Entrées de commande
Description, entrées de commandeRelease/restart and Restart 2
Seuils de commutation0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Consommation électrique0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Temps d'actionnement pour le démarrage manuel50 … 1500ms
Remarquesignal transmission in case of falling edge
Caractéristiques électriques - Entrées de commande boucle de retour (EDM)
Désignation, contrôles des contacteurs EDM (boucles de retour)Contactor control
Seuils de commutation0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Consommation électrique0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Temps de réaction des appareils externes, max.500ms
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécuritéOSSD 1 et OSSD 2
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,25A
Version des éléments de commutationOSSD, résistant aux courts-circuits, à commutation en p
Courant résiduel Ir, maximum1mA
Intervalle de l'impulsion de test, typique750ms
Durée de l'impulsion de test, max.0,1ms
Classification ZVEI CB24I, sourceC3
Classification ZVEI CB24I, creuxC1C2C3
Capacité de la charge, maximum2,2µF
Inductivité de la charge, maximum2H
RemarqueThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tension commutable0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
RemarqueAccording to EN 61131-2
RemarqueIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Résistance de la ligne, max.2,5Ω
Indication d'état par - LED 01
Etat LEDOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth
Position de la LEDReceiver
Indication d'état par - LED 02
Etat LEDtransmitting and status
Position de la LEDEmitter
Données diverses
Remarque (applications)automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A
Affectation des broches
ConnecteurReceiver
Broche 1Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
Broche 224 VDC power supply
Broche 3OSSD 1 Safety output 1
Broche 4OSSD 2 Safety output 2
Broche 5Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2
Broche 6DOUT Operating Mode
Broche 70 VDC power supply
Broche 8Contactor control Input EDM
ConnecteurEmitter
Broche 124 VDC power supply
Broche 2COD1 Coding 1
Broche 30 VDC power supply
Broche 4COD2 Coding 2
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonKit avec 2 équerres de montage
Accessoires
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E 301
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-08-16 16 h 02