SLG440COM-ER-0500-02
Numéro d'article:103004060


Description produit
- Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
- Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
- Paramétrage convivial sans outils
- Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
- Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
- Aide active intégrée à l'installation
- Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Veuillez vous connecter pour voir les prix