SRB-E-301MC-CC
Numéro d'article:103016932

Description produit
- Bornes à ressort enfichables avec codage
- 1 Contact de signalisation
- Convient pour des applications jusqu'à Cat. 4 / PL e et jusqu'à SIL 3
- Traitement du signal à 1 ou à 2 canaux
- Surveillance du circuit de démarrage / boucle de retour
- Détection des courts-circuits transversaux au choix
- 3 contacts de sécurité catégorie stop 0
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSRB-E-301MC-CC
Référence d’article (n° de commande)103016932
EAN (European Article Number)4030661511603
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULusIFA
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée
Poids brut250g
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
Données générales - Caractéristiques
Fusible électroniqueOui
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Bornes débrochablesOui
Entrée de démarrageOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de LEDs5
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts de sécurité, STOP 0 3
Classification
Normes de référenceEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie selon EN ISO 138494
Diagnostic Coverage (DC, niveau de couverture diagnostique) Level> 99%
Valeur PFH6,00 x 10⁻⁹/h
Valeur PFD4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minimum65
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon IEC 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesEN 60947-1
Section du câble, min.0,2 mm², flexible0,2 mm², rigide0.25 mm², flexible with ferrule
Section du câble, max.1,5 mm², flexible1,5 mm², rigide1.5 mm², flexible with ferrule
Type de câble admissibleFlexibleRigide, à un seul fil
Raccordement (mécanique)Bornes à ressort amovibles
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur98mm
Profondeur115mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Remarque (humidité relative)sans condensation
Tenue aux vibrations10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Tension d'alimentation24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
Ripple voltage10%
Rated operating voltage24VAC
Tension de service assignée24VDC
Consommation électrique2,9W
Consommation électrique5VA
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant, max.50ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, max.10ms
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, max.120ms
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.20ms
Fréquence de commutation, max.0,3Hz
Matériau des contacts, électriquesAg-Ni, autonettoyant, à guidage forcé
Fusible recommandé, max.1A
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Caractéristiques électriques - Entrées de commande boucle de retour (EDM)
Désignation, contrôles des contacteurs EDM (boucles de retour)X2
Consommation électrique10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Description, entrées de sécuritéS12 et S22
Consommation électrique à 24V10mA
Conduction resistance, maximum40Ω
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-154A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-134A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésPosition relais K1Position relais K2Tension de service interne UiUB: Tension d'alimentation présente
Données diverses
Remarque (applications)Barrières opto-électroniques de sécuritéBouton d'arrêt d'urgenceCapteur de sécuritéDispositif de protectionInterrupteurs de sécurité à commande par câbleprotecteur pivotantRideau lumineux de sécurité
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-08-14 01 h 42