SSB-R-NG-2-O-S-V01
Numéro d'article:103038395

Description produit
- Avec deuxième connecteur pour la répartition des signaux et la surveillance et les ruptures de fil de la piste
- Boîtier capteur à piste magnétique
- 4 pistes, 2 en option pour un positionnement précis
- en option pistes de positionnement précis avec indication de préalerte
- Sauvegarde des signaux sans entretien et commutation en cas de panne de courant
- Indication grand angle par LED de la piste
Exemple de commande
Désignation de type du produitSSB-R-NG-2-O-S-V01
Référence d’article (n° de commande)103038395
EAN (European Article Number)4030661566429
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Matériau du couverclePolycarbonate
Poids brut336g
Données générales - Caractéristiques
MaintienOui
Détection des ruptures de fils Oui
Utilisable pour ascenseursOui
Nombre de LEDs5
Nombre de contacts bistables4
Nombre de sorties de signalisation1
Données mécaniques
Plan d'actionnementcôté avant
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Distance minimale entre les appareils50mm
Actionnement de directionOn when driving over with north magnet in driving direction
Vitesse d'attaque, max.9m/s
Fixationà l'arrière avec 2 boulons filetés
Exécution des vis de fixation2x M4
Tightening torque of the fixing screws, minimum2Nm
Couple de serrage pour les vis de fixation, max.4Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation, min.2mm
Distance de commutation, max.15mm
Remarque (distance de commutation)Recommandé : 7 mm
Répétabilité R0,5mm
Données mécaniques – technique de connexion
Raccordement (mécanique)Connecteur: M12, 8 pôles, codage A
Données mécaniques - Connecteur côté A
ConnecteurMale connector, M12
Codage du connecteurA
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Number of pol, side A8
Données mécaniques - Connecteur côté B
ConnecteurFemale connector, M12
Codage du connecteurA
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Number of pol, side B8
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur125mm
Largeur du capteur110mm
Hauteur du capteur24,4mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP54IP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp1kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 %
Consommation électrique à 24V, min.11mA
Courant à vide I0, typiquement20mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent1.500mA
Catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Catégorie d'utilisation DC-120,3A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-130,3A
Puissance commutable, max.7,2W
Elément de commutationcontact bistable
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Temps de rebondissement, max.0,3ms
Maximum switching time close (NO)1ms
Maximum switching time open (NC)0,06ms
Electrical fuse rating, maximum2A
Données électriques - Sortie numérique
Courant de sortie, max.300mA
Accessoires
Recommandation (actionneur)BP 15BP 15/2
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs)BP 15
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-19 14 h 12