SSW303HV-2S
Numéro d'article:103037586

Description produit
- Délai de détection de l'arrêt 2s
- Contrôleurs d"arrêt de sécurité
- 3 contacts de sécurité
- 3 contacts de signalisation
- Détection de l"arrêt sans capteur par surveillance de la FEM
- Raccordement direct de moteurs triphasés
- • Plage de tension du moteur 0 ... 690 V
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitSSW303HV-2S
Référence d’article (n° de commande)103037586
EAN (European Article Number)4030661546438
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULusIFA
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut500g
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils Oui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts auxiliaires3
Nombre de LEDs5
Nombre de contacts de sécurité3
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum65
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'àe
Catégorie, STOP 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valeur PFH, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour 3
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Type de raccordementBornes à vis, enfichablesrigide ou flexible
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Données mécaniques - Dimensions
Largeur45mm
Hauteur120mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Température ambiante-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations5 ... 9 Hz, amplitude 3,5 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp8kV
Tension assignée de tenue aux chocs, Sorties relais6kV
Degré d'encrassement2
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -10 % / +20 %
Operating voltage24 ... 230 VAC
Ripple voltage10%
Type of voltage rangeAC
Tension de service assignée24VDC
Rated operating voltage24 ... 230 VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.21.6VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.253VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.21.6VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.253VAC
Consommation électrique, max.4W
Consommation électrique, max.8,5VA
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, max.15ms
Temporisation à l'enclenchement à démarrage automatique (après détection de l'arrêt), env.2.000ms
Matériau des contacts, électriquesAgSn0. + Au, autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-156A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-136A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.6A
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.2A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésERR: Erreur défaut fonctionnelétat de commutationOUT, vert: validationUB: Tension d'alimentation présente
Données diverses
Remarque (applications)safe contrôleur d'arrêt
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-09-28 08 h 12