T. 454-22Z-H
Numéro d'article:103013113
Archives

Description produit
- 2 entrées de câble M20
- Boîtier en fonte grise,
- Parties extérieures en acier inoxydable
- 2 angles de commutation (avertissement prématuré, déclenchement)
Exemple de commande
Désignation de type du produitT. 454-22Z-H
Référence d’article (n° de commande)103013113
EAN (European Article Number)4030661490779
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
Mode d’actionmécanique
Matériau du boîtierfonte grise
Matériau du revêtement du boîtierLaquage 2K
Poids brut1.895g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO2
Classification
B10D contact NF2.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Actionnement de directionRotation chaque fois de 60° à droite et à gauche
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0,75 mm²
Section du câble, max.2,5 mm²
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur64mm
Largeur du capteur118mm
Hauteur du capteur153mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-40 ... +70 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
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
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutation2 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-21 00 h 23