TA 130-04Y-R=2X45GR.-RM
Numéro d'article:101096211
Archives

Description produit
- Boîtier métallique avec 4 ou 6 contacts
- Action dépendante
- Etanchéité IP65
Exemple de commande
Désignation de type du produitTA 130-04Y-R=2X45GR.-RM
Référence d’article (n° de commande)101096211
EAN (European Article Number)4030661268361
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
Mode d’actionmécanique
Forme du poussoirgalet
Matériau du boîtierFonte grise, galvanisée
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut4.225g
Données générales - Caractéristiques
Maintien en fin de courseOui (1)
Nombre de contacts NF4
Données mécaniques
Actionneurtête rotatif à levier à galet
Matériau du galetPlastique
Position de maintien2 x 45°
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Angle d'attaque, à gauche30°
Angle d'attaque, à droite30°
Course d'ouverture des contacts2 x 4 mm
Vitesse d'attaque, min.0,1mm/min
Vitesse d'attaque, max.3m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M 25
Section du câble, min.1,5 mm²
Section du câble, max.4 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur236mm
Largeur du capteur170mm
Hauteur du capteur151mm
Largeur du galet9mm
Diamètre du galet36mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp6kV
Données électriques
Courant nominal thermique25A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-1510A
remarqueMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elément de commutation4 contacts NF
Remarque (elément de commutation)Ponts de contact isolés galvaniquement
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-19 21 h 22