schmersal_s_icon.png

TESF/CC/0

Numéro d'article: 101182695

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5)


(1)
Sanssans butées de montage
Aavec butées de montage

(2)
Sansavec charnière supplémentaire
Ssans charnière supplémentaire

(3)
SansBornes à vis
CCConnexion à ressort de traction
ST24Connecteur 24 V

(4)
.1Connecteur en bas
.2Connecteur en haut

(5)
0Montage frontal
180Montage à l'intérieur
Upour configuration par le client
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 2 entrées de câble M 16 x 1.5
  • avec angle de commutation fixe
  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montage simple, conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard (30 … 60 mm)

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TESF/CC/0

Référence d’article (n° de commande)

101182695

EAN (European Article Number)

4030661604718

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

Métal, zamac injecté

Couleur du boîtier

Noir

Poids brut

840 g

Données générales - Caractéristiques

Montage extérieur

Oui

Charnière supplémentaire

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

2

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

2000000 manœuvres

B10D Contact NO

1000000 manœuvres

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1000000 manœuvres

Angle pour ouverture forcée

10 °

Angle d'ouverture

180°

Données mécaniques – technique de connexion

Type of electrical connection

2 x Screw terminals M16 x 1.5

Connecteur de raccordement

Raccordement par bornes à ressort

Section du câble, min.

0,5 mm²

Section du câble, max.

1 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

21,5 mm

Largeur du capteur

141 mm

Hauteur du capteur

115 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

2,5 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

2,5 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Fréquence de manœuvres

1200 /h

Matériau des contacts, électriques

Alliage nickel-argent 10

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Charnière supplémentaire

Remarque

Remarque (en général)

Courses des contacts, protecteur fermé.

L'angle de commutation réglé en usine est de 3°.

Peut se modifier jusqu'à 8° par usure normale.

La manœuvre positive d'ouverture est de 10°.

Diagramme des contacts

Diagramme de contact


Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-09-09 05 h 24