TR 335-11ZUE
Numéro d'article:151082534

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Forme selon EN 50041
Exemple de commande
Désignation de type du produitTR 335-11ZUE
Référence d’article (n° de commande)151082534
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
Modèle de boîtierConstruction normée
Levier selon DIN EN 50041C
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut185g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurpoussoir à galet
Durée de vie mécanique, min.30.000.000manœuvres
Force d'actionnement, min.17N
Vitesse d'attaque, max.0,5m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur38mm
Largeur du capteur40,5mm
Hauteur du capteur116,6mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
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
Catégorie d'utilisation DC-134A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationAction dépendante avec contacts chevauchants
Temps de rebondissement, max.2ms
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-09-01 22 h 08