TV14H 235-02Z
Numéro d'article:101094053
Archives

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- Réglage du levier par crans de 10°
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTV14H 235-02Z
Référence d’article (n° de commande)101094053
EAN (European Article Number)4030661067407
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
RèglementationsBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Modèle de boîtierConstruction normée
Matériau du boîtierMétal, zamac injecté
Matériau du leviermétal
Poids brut205g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Actionneurtête rotatif à levier à galet
Matériau du galetPlastique
Durée de vie mécanique, min.20.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, min.4.122mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Remarque (vitesse d'attaque)Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30°
Remarque (temps de rebond)Temps de rebond selon la vitesse d'actionnement
Remarque (temps de commutation)Temps de commutation selon la vitesse d'actionnement
Couple d'actionnement, min.0,2Nm
Couple pour ouverture forcée0,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur46mm
Largeur du capteur30mm
Hauteur du capteur114mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-40 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
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
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutation2 contacts NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation5.000/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-08-02 04 h 18