TV7H 236-11Z-1058/2138
Numéro d'article:151183669

Description produit
- avec galet caoutchouc 50 mm de diamètre
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Réglage du levier par crans de 10°