TZFWS.230-SNA
Numéro d'article:101030092
Archives

Description produit
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement 1500 N
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitTZFWS.230-SNA
Référence d’article (n° de commande)101030092
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
Poids brut480g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
déverrouillage manuelOui
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
Attention:Utilisable si l'exclusion d'une défaillance dangereuse de la mécanique à 1 canal est autorisée et si une protection antifraude suffisante est garantie.
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Remarqueen cas d'utilisation à 2 canaux et avec une unité logique adaptée.
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
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
Inclus dans la livraisonThe actuator TZ/CO is included in delivery.
Remarque
Remarque (déverrouillage de secours)Montage uniquement à l'extérieur de la zone dangereuse
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-10-19 13 h 36