UAM-05LECA-T301 R
Numéro d'article:103063434

Description produit
- Carte SD pour la configuration
- Logiciel de configuration convivial
- Entrées codeur pour AGV
- Fonction d'inhibition et de verrouillage
- Fonction d'inhibition et de verrouillage
- Fonction maître-esclave
Exemple de commande
Désignation de type du produitUAM-05LECA-T301 R
Référence d’article (n° de commande)103063434
EAN (European Article Number)4030661684000
eCl@ss number, version 12.027-27-27-05
eCl@ss number, version 11.027-27-27-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-05
ETIM number, version 7.0EC002550
ETIM number, version 6.0EC002550
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Temps de réaction, min.60ms
Données générales - Caractéristiques
Number of zone-sets of warn and safety ranges, maximum176
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-13
Données mécaniques
Portée, champ de protection, min.0,1m
Portée, champ de protection, max.5m
Angle d'ouverture270°
Longueur d’onde du capteur905nm
None safe warning zone, maximum30m
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 12 pôles, codage A
Connecteur de raccordement, bus de terrainM12, 4 pôles, codage D
Données mécaniques - Dimensions
Longueur104mm
Largeur80mm
Hauteur95mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Laser class1
Données électriques
Tension de service assignée24VDC
Consommation électrique7W
Consommation électrique, max.20W
Données électriques - Interface de communication universelle
Description, interface de communication USB 2.0 (USB micro type-B connector)
Données électriques - Protocoles de communication
Feldbus ProtokollCoE: Read only setting dataEoE: Measurement data and configurationEtherCATFoE: Offline generated file-based configurationFSoE: Safety I/O
Vitesse de transmissionEthernet 100BASE-TX (EtherCAT IN)Ethernet 100BASE-TX (EtherCAT OUT)
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-20 00 h 55