UAM-05LPA-T301
Numéro d'article:103058634

Description produit
- Câble de 3 m avec extrémités ouvertes
- Configuration via une carte SD, une interface USB ou Ethernet
- Haute précision à courte distance
- Meilleure résistance à la saleté
- Logiciel de configuration convivial
- Entrées codeur pour AGV
- Fonction d'inhibition et de verrouillage
- Fonction d'inhibition et de verrouillage
- Fonction maître-esclave
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitUAM-05LPA-T301
Référence d’article (n° de commande)103058634
EAN (European Article Number)4030661660707
eCl@ss number, version 12.027-27-27-05
eCl@ss number, version 11.027-27-27-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-27-05
ETIM number, version 7.0EC002550
ETIM number, version 6.0EC002550
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Temps de réaction, min.60ms
Poids brut1.002g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Number of zone-sets of warn and safety ranges, maximum32
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àd
Catégorie3
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 2
Type de sécurité conforme à la norme IEC 61496-13
Données mécaniques
Portée, champ de protection, min.0,1m
Portée, champ de protection, max.5m
Angle d'ouverture270°
Longueur d’onde du capteur905nm
None safe warning zone, maximum30m
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble3m
Type de raccordementCâble de raccordement, 22 fils
Données mécaniques - Dimensions
Longueur80mm
Largeur80mm
Hauteur95mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Laser class1
Données électriques
Tension de service assignée24VDC
Consommation électrique6W
Consommation électrique, max.50W
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-07-19 21 h 04