ZAF 236-11Z
Numéro d'article:153004137

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
- Action dans toutes les directions possible
- Boîtier plastique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Large gamme d'organes de commande
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Double isolation
- Cotes de montage selon EN 50047
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
Exemple de commande
Désignation de type du produitZAF 236-11Z
Référence d’article (n° de commande)153004137
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-01
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
Modèle de boîtierConstruction normée
Matériau du boîtierPlastique, renforcé de fibres de verre
Matériau de la tigemétal
Poids brut80g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
ActionneurLevier antenne
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'actionnement6N
Vitesse d'attaque, min.10mm/min
Vitesse d'attaque, max.1m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble1 x M20 x 1,5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Bornes à vis
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur30mm
Largeur du capteur30mm
Hauteur du capteur232mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-30 ... +80 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
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
Catégorie d'utilisation DC-131A
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Principe de commutationRupture brusque
Temps de rebondissement, max.3ms
Fréquence max. de commutation1.800/h
Temps de commutation, max.5,5ms
Matériau des contacts, électriquesArgent
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 2026-09-01 22 h 15