ZK 335-11Z-RMS
Numéro d'article:151094960


Description produit
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Forme selon EN 50041
- Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.