![ZQ 700 AS](/upload/orig/10/00/20/29/PHO_PRO_CAT_kzq70f03_SALL_AIN_V2.png)
ZQ 700 AS
- Boîtier plastique
- La force de manœuvre s"applique à des longueurs de câble jusqu"à 10 m
- Bouton de réarmement
- Visualisation de la prétension du câble
- Fraudage de l'oeil de traction impossible
- fonction "traction et rupture de câble"
- Double isolation
- Interface AS-Interface intégrée
- convient pour AS-i Power24
Désignation produit: ZQ 700 (1)-AS |
(1) | |
ST | Connecteur M12 x 1 |
FK | Raccordement pour câble plat |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.