ZQ 700 AS
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Jedna siła napięcia dla linki o długości do 10 m
- Reset przyciskiem
- Wskaźnik naprężenia linki
- Obrócenie oczka cięgna niemożliwe
- wykrywanie pociągnięcia i zerwania linki
- z podwójną izolacją
- Zintegrowany AS-Interface
- Odpowiedni dla AS-i Power24
Oznaczenie typu produktu: ZQ 700 (1)-AS |
(1) | |
ST | Konektor M12 |
FK | Przyłącze dla kabla płaskiego |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.