ZR 235-11Z-M20-2325
Numéro d'article:151168160

Description produit
- avec un ressort de rappel plus puissant que dans l'interrupteur de base
- Force d'actionnement 12N±5%
- Boîtier avec trous de fixation ronds D=5mm
- Résistant aux températures jusqu'à -40 °C
- Ne convient pas avec des variations la température
- Boîtier métallique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047