ZV14H 236 ST-AS
Archives
Numéro d'article:103014405

Description produit
- Raccordement AS-Interface via prise M12
- Boîtier plastique
- Large gamme d'organes de commande
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 77 mm x 30 mm
- Organes de commande réglables de 4 x 90°
- Cotes de montage selon EN 50047
- Indication d’états et LED AS-Interface
- Interface AS-Interface intégrée
- convient pour AS-i Power24
- Réglage du levier par crans de 10°