163038718
Numéro d'article:163038718

Description produit
- Boîtier plastique
- 3 conducteurs DC
- Compartiment de câblage orientable de 180°
- Forme M30 x 1,5
- Chambre de raccordement
Exemple de commande
Référence d’article (n° de commande)163038718
EAN (European Article Number)4030661545981
Caractéristiques globales
RèglementationsDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Modèle de boîtierCylindre, filet
Matériau du boîtierPlastique
Surface activePlastique
Matériau de écrousPlastique
Matériau de rondellePerbunan®
Plage de détection, max.1.000mm
Poids brut79g
Données générales - Caractéristiques
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de conducteurs de câble3
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.4Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté
Section du câble, max.3 x 1,5 mm²
Section des conducteurs15AWG
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM30
taille de la clé36SW
Longueur du capteur118mm
Largeur du capteur46mm
Hauteur du capteur46mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-5 ... +70 °C
Degré de protectionII
Données électriques
Operating voltage15 ... 60 VDC
Type of voltage rangeDC
Courant à vide I0, typiquement2,4mA
Rated operating voltage15 ... 60 VDC
Courant permanent400mA
Elément de commutationContact NF ou contact NO
Circuit de protection intégréprotection contre les charges inductives parasitaires
Fréquence de commutation, env.100Hz
Données électriques - Sortie numérique
Chute de tension Ud, max.2V
Courant en cas de chute de tension Ud0,4A
Exécutioncommutation P
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)LED jaune
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28.08.2026 12:14