220_5STV
Numéro d'article:103059909

Description produit
- Acier inoxydable (V4A)
Exemple de commande
Désignation de type du produit220_5STV
Référence d’article (n° de commande)103059909
EAN (European Article Number)4030661667867
Caractéristiques globales
Matérielstainless steel AISI 316L
Poids brut219g
Données mécaniques - Dimensions
taille de la clé24SW
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pasM20 x 1.5
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01.11.2026 22:58