2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP
Numéro d'article:103041423

Description produit
- Passerelle pour ascenseurs
- Alternative à part entière à une ligne de téléphone fixe
- Possibilité d'intégration à tous les systèmes d'appel d'urgence pour ascenseurs existants
- Fiable en cas de panne du réseau électrique
- Installation facile sans câblage fastidieux
Exemple de commande
Désignation de type du produit2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP
Référence d’article (n° de commande)103041423
Caractéristiques globales
Poids brut900g
Données mécaniques - Dimensions
Largeur195mm
Hauteur119mm
Profondeur61mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP41
Ambient temperature-40 ... +85 °C
Données électriques
Consommation électrique, max.1.000mA
Tension de service assignée12VDC
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26.07.2026 04:35