ACC-AZM-DHS-H-1-RD
Numéro d'article:103062961

Description produit
- pour des portes avec charnière à gauche
- pour des portes avec charnière à droite
- convient pour un montage à l'intérieur de la zone de danger
- Poignée rouge
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-AZM-DHS-H-1-RD
Référence d’article (n° de commande)103062961
EAN (European Article Number)8905236111273
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Caractéristiques globales
Matériau de la tigemétal
Matériau de la poignéePlastique
Couleur de la poignéered
Poids brut700g
Données mécaniques - Dimensions
Longueur111mm
Diamètre32mm
Diamètre de la tige11mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22.07.2026 15:02