ACC-CGLD-M20-P
Numéro d'article:103006013

Description produit
- presse-étoupe M20
- Plastique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-CGLD-M20-P
Référence d’article (n° de commande)103006013
EAN (European Article Number)4030661439792
eCl@ss number, version 12.027-14-08-02
eCl@ss number, version 11.027-14-44-34
Numéro eCl@ss, version 9.027-14-44-34
ETIM number, version 7.0EC000441
ETIM number, version 6.0EC000441
Caractéristiques globales
MatérielPolyamide PA
Poids brut10g
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.4,5Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Section de câble autorisée, min.6mm
Section de câble autorisée, max.12mm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de la vis36,5mm
Longueur filetage de la vis9mm
Diamètre de la vis26,4mm
Diamètre, filetage métrique ISO avec indication du pasM20 x 1.5
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP68
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12.09.2026 02:40