ACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS
Numéro d'article:103053836

Exemple de commande
Désignation de type du produitACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS
Référence d’article (n° de commande)103053836
EAN (European Article Number)4030661635804
Caractéristiques globales
Matérielclé métal zingué
Poids brut134g
Données mécaniques
Exécution des vis de fixationM5X16
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Type de tête de visVis à tête fraisée indémontable
Property class8.8
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage50x Safety screws
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05.08.2026 05:40