ACTIONNEUR AZM 161-B6
Numéro d'article:101144420

Description produit
- Actionneur articulé
- Convient très bien pour protecteurs pivotants
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACTIONNEUR AZM 161-B6
Référence d’article (n° de commande)101144420
EAN (European Article Number)4030661283210
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V2A)
Poids brut36g
Données mécaniques
Actionneurmobile
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 11 mm plus haut que la face supérieure du dispositif d'interverrouillageRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté fin de l'actionneur 95 mm, réglable „a“ au moyen d'une clef six pans creux sur plat 2,5 mmRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté fin de l'actionneur 95 mm, réglable „b“ au moyen d'une clef six pans creux sur plat 2,5 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17.07.2026 18:02