ACTIONNEUR AZM 161-B6S
Numéro d'article:101170375

Description produit
- Pour des rayons d'entrée ultra-courts
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitACTIONNEUR AZM 161-B6S
Référence d’article (n° de commande)101170375
EAN (European Article Number)4030661297637
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V2A)
Poids brut35g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.95mm
Actionneurmobile
Jeu de l'actionneur dans la direction d'actionnement2mm
Remarque
Remarque (en général)Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 95 mmRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 95 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12.08.2026 00:35