AV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
Numéro d'article:101173634
Archives

Description produit
- Déverrouillage manuel par clef trois pans M5 côté couvercle
- Boîtier métallique
- Protection contre les défauts de fermeture
- pour portes à 1 battants
- pour ascenseurs de chantier
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAV 415-04ZPKFE-2320 230 VAC
Référence d’article (n° de commande)101173634
EAN (European Article Number)4030661302836
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Information supplémentaire (données de commande)Remarque: Les actionneurs ne sont pas compris dans la livraison des interrupteurs.
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-19DIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Matériau du pêne de verrouillageClé métal zingué / Aluminium
Poids brut1.005g
Données générales - Caractéristiques
déverrouillage manuelOui
Avec protection contre les défauts de fermeture Oui
Fonctions de sécurité Oui
Nombre de battants de porte1
Nombre de contacts de sécurité4
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force de retenue3.500N
course d'ouverture forcée5mm
Force d'ouverture forcée, min.15N
Vitesse d'attaque, max.0,2m/s
FixationTrous de fixation à l'intérieur
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Largeur130mm
Hauteur100mm
Profondeur7,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Tension assignée d'alimentation230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-15250VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Consommation électrique, max.10W
Elément de commutationContact de rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Remarque
Remarque (déverrouillage manuel)avec clé triangulaire côté couvercle
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16.08.2026 16:42