AZ 16 ZVK-G24-M20
Numéro d'article:101157380

Description produit
- Disponible avec LED
- Grande chambre de raccordement
- 3 entrées de câble M 20 x 1.5
- Voyant d’état intégré
- Boîtier plastique
- Double isolation
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Codage universel
- Durée de vie élevée
- Contacts de haute qualité pour courants faibles
- Insensible à l'encrassement
- Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation