AZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ
Numéro d'article:103038667

Description produit
- Actionneur pour protecteurs pivotants
- Utilisation simple et intuitive
- Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
- Pas besoin de poignées supplémentaires
- Aucune saillie dans l'ouverture de porte
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZ/AZM201-B30-LTAG1-SZ
Référence d’article (n° de commande)103038667
EAN (European Article Number)4030661546223
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Homologations - Règlementations
remarqueCertification en liaison avec les dispositifs AZ/AZM 201
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau du actionneurzamac injecté
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, revêtement plastique
Poids brut650g
Données générales - Caractéristiques
Dispositif de consignation intégréOui
Données mécaniques
BoutonPoignée
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Charnière de porteGauche
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141192.000N
Force de retenue Fmax, maximum2.600N
Mécanisme montéÀ l'extérieur
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur94mm
Largeur de l'actionneur115mm
Hauteur de l'actionneur115mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonL’interrupteur / interverrouillage de sécurité et l' actionneur doivent être commandés séparément.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19.07.2026 16:50