AZM 161-B1-2177 KIT SUPPLÉMENTAIRE
Numéro d'article:101176642

Description produit
- Actionneur droit avec guide d'entrée
- Convient particulièrement pour les portes coulissantes
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 161-B1-2177 KIT SUPPLÉMENTAIRE
Référence d’article (n° de commande)101176642
EAN (European Article Number)4030661307169
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurAcier inoxydable (V2A)
Poids brut22g
Données mécaniques
Actionneurdroitrigide
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Remarque
Remarque (en général)Rayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 180 mmRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 150 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20.07.2026 22:17