AZM 161 Z ST2-AS R
Numéro d'article:101209111


Description produit
- Alimentation de l’électro-aimant ARRET Interface AS
- Surveillance de l’électro-aimant
- déverrouillage manuel
- Dispositif d'interverrouillage
- Boîtier plastique
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Double isolation
- Durée de vie élevée
- Interface AS-Interface intégrée
Veuillez vous connecter pour voir les prix