AZM 415-11/02ZPKTE 24VAC/DC
Numéro d'article:101193002

Description produit
- Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
- 2 interrupteurs dans un boîtier
- Ouverture sans problème de portes soumises à une force de traction grâce au mécanisme à grenouillère
- Version antidéflagrante disponible
- déverrouillage manuel
- Déverrouillage de secours
- 172 mm x 100 mm x 80 mm
- Boîtier métallique
- Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
- Exécution robuste
- Durée de vie élevée
- 2 entrées de câble M 20 x 1.5
- Raccordement par bornes à vis
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM 415-11/02ZPKTE 24VAC/DC
Référence d’article (n° de commande)101193002
EAN (European Article Number)4030661354514
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsCCCcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
Mode d’actionélectromécanique
Matériau du boîtierAluminium
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
Poids brut996g
Données générales - Caractéristiques
Ouverture sous tensionOui
Déverrouillage de secoursOui
déverrouillage manuelOui
Nombre de directions d'approche1
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de contacts de sécurité3
Nombre de protecteurs1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO141193.500N
Force de maintien, min.150N
Force de maintien, max.400N
course d'ouverture forcée5mm
Force d'ouverture forcée, min.15N
Vitesse d'attaque, max.0,2m/s
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M20 x 1,5
Section du câble, min.0.75 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Raccordement (mécanique)Screw terminals
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur80mm
Largeur du capteur172mm
Hauteur du capteur100mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp4kV
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Tension assignée d'alimentation24VAC/DC
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-154A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Consommation électrique, max.10W
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Matériau des contacts, électriquesArgent
Données diverses
Remarque (applications)protecteur coulissantprotecteur pivotant
Remarque
Remarque (déverrouillage de secours)avec bouton coup-de-poingDéverrouillage de secours par enfoncement du bouton coup-de-poing rougeEn position déverrouillée, le dispositif de protection est protégée contre toute fermeture abusiveInterverrouillage pour montage à l'extérieurRéarmement par traction sur le bouton coup-de-poing rouge
Remarque (déverrouillage manuel)Déverrouillage et réarmement par clé triangulaire M5Montage extérieur
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23.07.2026 08:56