BDF200-FB-NHK-SWS20-LT-LT-2875
Numéro d'article:103038559


Description produit
- Interface bus de terrain intégrée pour le raccordement à un boîtier de distribution de sécurité SFB
- Pos 1: ARRÊT D'URGENCE avec collier de protection
- Pos 2: Sélecteur à clef, 2 positions fixes
- Pos 3: Bouton-poussoir lumineux 2875 avec couleurs interchangeables
- Pos 4: Bouton-poussoir lumineux 2875 avec couleurs interchangeables
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants
- Arrêt d'urgence avec OSSD électroniques