BDF200-ST1-AS-B-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Numéro d'article:103039892


Description produit
- Interface AS-Interface intégrée
- avec connecteur M12 en bas
- Pos 1: Bouchon d'obturation
- Pos 2 : Sélecteur à clé, 2 positions fixes, position de retrait de la clé Pos. 0
- Pos 3: Bouton-poussoir lumineux JAUNE
- Pos 4: Bouton-poussoir BLANC
- Voyant de signalisation G24 sur le dessus
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants