schmersal_s_icon.png

BN 325-RG-1279/2704 5,0M

Numéro d'article: 101210789

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:
BN 325-R(1)-(2)

(1)
 sans LED
Gavec LED

(2)
 Fiche plate 4,8 mm et 1 tôle de blindage
1239Fiches plates 4,8 mm et 2 tôles de blindage
1389Fiche plate 6,3 mm et 2 tôles de blindage
1279 ..MCâble (longueur en m) à gauche et 2 tôles de blindage
1279-2 ..MCâble (longueur en m) à droite et 2 tôles de blindage
LST-1279 ..MCâble avec connecteur M12 gauche, longueur en m
LST-1279-2 ..MCâble avec connecteur M12 droit, longueur en m
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Sortie de câble à gauche et 2 tôles de blindage
  • Actionnement frontal
  • Fonctionnant sans contact
  • 1 Contacts Reed
  • Durée de vie élevée
  • La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Boîtier plastique

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BN 325-RG-1279/2704 5,0M

Référence d’article (n° de commande)

101210789

EAN (European Article Number)

4030661387710

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Caractéristiques globales

Mode d’action

magnétique

Modèle de boîtier

Bloc

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre

Poids brut

235 g

remarque

Integrated shielding plate (top and bottom)

Données générales - Caractéristiques

Maintien

Oui

Utilisable pour ascenseurs

Oui

Afficheur intégré, état

Oui

Passe-fil

Oui

Nombre de contacts bistables

1

Données mécaniques

Surface active

côté avant

Actionneur

Aimant

Durée de vie mécanique, min.

1.000.000.000 manœuvres

Actionnement de direction

Lengthwise

Vitesse d'attaque, max.

18 m/s

Fixation

à l'arrière avec 2 boulons filetés

Mechanical data - Switching distances

Distance de commutation

5 mm … 55 mm

2 x BP 21S = 20 ... 55 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BP 10N = 10 mm

BP 10S = 10 mm

2 x BP 10N = 15 mm

2 x BP 10S = 15 mm

BP 15N = 12 mm

BP 15S = 12 mm

2 x BP 15/2N = 17 mm

2 x BP 15/2S = 17 mm

BP 34N = 10 ... 25mm

BP 20N = 5 ... 20 mm

BP 20S = 5 ... 20 mm

BP 31N = 5 ... 20 mm

BP 31S = 5 ... 20 mm

BP 11N = 10 mm

BP 11S = 10 mm

2 x BP 11N = 20 mm

2 x BP 11S = 20 mm

BP 12N = 15 mm

BP 12S = 15 mm

2 x BP 12N = 10 ... 25 mm

2 x BP 12S = 10 ... 25 mm

BP 21N = 15 ... 40 mm

BP 21S = 15 ... 40 mm

2 x BP 21N = 20 ... 55 mm

Remarque (distance de commutation Sn)

Distance de commutation jusqu'à 55 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Répétabilité R

0,3 mm

Données mécaniques – technique de connexion

Longueur du câble

5 m

Entrée de câble

back, right

Connecteur de raccordement

Câble de raccordement

Nombre de conducteurs de câble

3

Section des conducteurs

0,34 mm2

Section des conducteurs

22 AWG

Matériau de la gaine de câble

PVC

Type de câble

LiYY

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

24 mm

Largeur du capteur

85 mm

Hauteur du capteur

26 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Tenue aux chocs mécaniques

50 g / 11 ms

résistance aux vibrations

30 g, vibration sinusoïdale

Données électriques

Tension commutable, max.

250 VAC

Courant commutable, max.

3 A

Puissance commutable, max.

120 VA

Principe de commutation

Latching

Temps de rebondissement, min.

0,3 ms

Temps de rebondissement, max.

0,6 ms

Fréquence de commutation, max.

300 Hz

Fréquence de manœuvres

1.080.000 /h

Maximum switching time close (NO)

1,5 ms

Maximum switching time open (NC)

0,5 ms

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Actuator must be ordered separately.

Inclus dans la livraison du matériel de montage

2x fastening material locking nuts M4

Accessoires

Recommandation (actionneur)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs)

BP 10

2 x BP 15/2

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Remarque

Remarque (en général)

La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme des contacts

Diagramme de contact


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 26.09.2025 15:54