Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+41 43 311 22 33 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Suisse (FR)
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
  1. Barrières immatérielles, rideaux lumineux de sécurité
  2. Rideaux lumineux de sécurité

Rideaux lumineux de sécurité

SLC440COM

SLC440COM

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • •Démarrage automatique ou redémarrage manuel
  • •Aide active intégrée à l'installation
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Vers la catégorie
SLC440

SLC440

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • •Aide active intégrée à l'installation
  • •Masquage : fixe / mobile
  • •Double acquittement
  • •Surveillance du contacteur
  • •Codage des faisceaux
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Vers la catégorie
SLC440AS-i

SLC440AS-i

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •Hauteur du champ de protection 170 mm - 1770 mm
  • •Fonctions de masquage paramétrables
  • •Voyant d’état intégré
Vers la catégorie
SLC445

SLC445

  • •Polyvalent
  • •Inhibition
  • •Mode cyclique
  • •Double acquittement
  • •Multiscan
  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Aide active intégrée à l'installation
  • •Masquage : fixe / mobile
  • •Etat et diagnostic via l'affichage à 7 segments
  • •Surveillance du contacteur
  • •Paramétrage convivial sans outils
Vers la catégorie
SLC240COM

SLC240COM

  • •Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Aide active intégrée à l'installation
Vers la catégorie