Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+41 43 311 22 33 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Suisse (FR)
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
  1. Dispositifs de commutation de sécurité
  2. Dispositif d'interverrouillage

Dispositif d'interverrouillage

MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • •Dispositif d'interverrouillage
  • •Boîtier plastique
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Interverrouillages de sécurité avec nouveau principe de fonctionnement
  • •Système électronique codé sans contact
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •Maintien automatique
  • •La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • •Diagnostic intelligent
Vers la catégorie
AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • •Dispositif d'interverrouillage
  • •Boîtier plastique
  • •Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • •Double isolation
  • •Durée de vie élevée
  • •Interface AS-Interface intégrée
Vers la catégorie
AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • •Dispositif d'interverrouillage
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •Boîtier plastique
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Double isolation
  • •Tenue à l'arrachement élevée max.
Vers la catégorie
AZM 201 AS

AZM 201 AS

  • •Boîtier plastique
  • •Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • •40 mm x 244 mm x 50 mm
  • •Interverrouillage avec protection contre les défauts de fermeture
  • •Double isolation
  • •Durée de vie élevée
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •Interverrouillage de sécurité avec interface AS-i Safety intégrée
  • •Codage universel pour apprentissage multiple ou codage individuel par technologie RFID
  • •Variantes I avec codage ELEVE selon ISO 14119
Vers la catégorie
AZM300-AS

AZM300-AS

  • •Etanchéité IP69K
  • •conception hygiénique
  • •Interverrouillage de sécurité avec interface AS-i Safety intégrée
  • •Codage universel pour apprentissage multiple ou codage individuel par technologie RFID
  • •Variantes I avec codage ELEVE selon ISO 14119
  • •Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •2 positions de maintien intégrées
Vers la catégorie