TQ 215•Boîtier métallique•Forme selon EN 50047•Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°•Entrée de câble 1 x M20 x 1,5Vers la catégorie
TQ 315•Boîtier métallique•Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°•Entrée de câble 1 x M20 x 1,5•Forme selon EN 50041Vers la catégorie
PS 216•Boîtier plastique avec couvercle rabattable•forme compacte•Montage vertical•Fraudage de l'oeil de traction impossible•Fonction de mise à jour (principe du stylo à bille)•Disponible avec LEDVers la catégorie
TQ 201•Host limit switch•light alloy die-castingenclosure•Robust design•for suspended mountingVers la catégorie
TQ 700•Boîtier plastique•actionnement d"un côté / longueur de câble jusqu"à 10 m•Visualisation de la prétension du câble•Grande chambre de raccordement•Fraudage de l'oeil de traction impossible•La force de manœuvre s"applique à des longueurs de câble jusqu"à 10 mVers la catégorie
TQ 700 S•Boîtier plastique•Montage vertical•Grande chambre de raccordement•Fraudage de l'oeil de traction impossible•fonction "traction de câble"•2 ContactsVers la catégorie
TQ 900•Boîtier métallique•actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 50 m•Visualisation de la prétension du câble•Exécution robuste•Grande chambre de raccordement•Fraudage de l'oeil de traction impossible•Manchette d'étancheité extérieureVers la catégorie
TQ 441•Boîtier métallique•actionnement d'un côté / longueur de câble jusqu'à 25 mVers la catégorie