Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +41-(0) 43-3 11 22 33
  • info-ch@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Schweiz AG

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+41 43 311 22 33 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Suisse (FR)
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
  1. Equipements antidéflagrants
  2. Capteurs de sécurité

Capteurs de sécurité

EX-RSS16

EX-RSS16

  • •Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • •Boîtier plastique
  • •Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • •3 sens d'actionnement différents
  • •Butée de porte avec maintien magnétique
  • •Convient aussi pour une connexion en série
Vers la catégorie
EX-BNS 120

EX-BNS 120

  • •Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • •Ø M12
  • •Boîtier plastique
  • •Très grande distance de commutation
  • •Permet un jeu mécanique
  • •Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BP 15 SS
  • •pas d"usure mécanique
Vers la catégorie
EX-BNS 180

EX-BNS 180

  • •Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • •Boîtier plastique
  • •Ø M18
  • •Très grande distance de commutation
  • •Permet un jeu mécanique
  • •Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BP 15 SS
  • •pas d"usure mécanique
Vers la catégorie
EX-CSS 180

EX-CSS 180

  • •Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • •Ø M18
  • •Boîtier plastique
  • •Système électronique codé sans contact
  • •Attaque en oblique possible
  • •Répétitivité élevée des points de commutation
  • •Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • •Alarme en cas de fonctionnement proche de la limite de la distance de commutation
  • •Câblage en série autosurveillé de 16 capteurs
  • •2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
Vers la catégorie
EX-BNS 303

EX-BNS 303

  • •Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • •Ø M30
  • •Boîtier plastique
  • •Avec codage
  • •Permet un jeu mécanique
  • •Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BPS 303 SS
  • •pas d"usure mécanique
Vers la catégorie
EX-BNS 33

EX-BNS 33

  • •Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • •Boîtier plastique
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Installation invisible possible
  • •Permet un jeu mécanique
  • •pas d"usure mécanique
Vers la catégorie
EX-BNS 250

EX-BNS 250

  • •Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • •Boîtier plastique
  • •forme compacte
  • •Installation invisible possible
  • •Permet un jeu mécanique
  • •pas d"usure mécanique
  • •64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (y compris boîtier de protection)
Vers la catégorie
EX-BNS40S

EX-BNS40S

  • •Protection antidéflagrante pour les zones ATEX 2 et 22
  • •boîtier acier inoxydable
  • •88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • •Installation invisible possible
  • •Permet un jeu mécanique
  • •pas d"usure mécanique
  • •Convient pour l'industrie alimentaire
  • •Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire
Vers la catégorie